Saavuttaaksesi kotelointiluokan IP 55 (paitsi 3245.xxx) Blue e+ suodatintuulettimen poimusuodattimen yhteydessä.
- Til.nro:
- SK 3182135
- Rakenne
- poimusuodattimelle
- Materiaali
- Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
- Väri
- valkoinen
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Imukykyisen maton mitat
- Leveys: 221 mm
Korkeus: 221 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 yhdessä poimusuodattimen kanssa
- Ohje tilausnumerosta
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,06 kg
- Bruttopaino
- 0,062 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177042797
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK-tärinänvaimennusmatto IP55, suodatintuulettimelle 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, LxKxS: 221x221x2,9 mm