Saavuttaaksesi kotelointiluokan IP 55 (paitsi 3245.xxx) Blue e+ suodatintuulettimen poimusuodattimen yhteydessä.
- Til.nro:
- SK 3183135
- Rakenne
- poimusuodattimelle
- Materiaali
- Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
- Väri
- valkoinen
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Imukykyisen maton mitat
- Leveys: 289 mm
Korkeus: 289 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 yhdessä poimusuodattimen kanssa
- Kotelointiluokka
- Suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen 3245.xxx yhteydessä suojausluokka on IP 52
- Ohje tilausnumerosta
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,075 kg
- Bruttopaino
- 0,087 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK-tärinänvaimennusmatto IP55, suodatintuulettimelle 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, LxKxS: 289x289x2,9 mm