Kytkentäkaapin sisätuuletin

Til.nro: SK 3108024

Lämpötaskujen välttämiseen kytkentäkaapissa ja tehostamaan aktiivisten ilmastointikomponenttien ilmanohjausta.

Til.nro:
SK 3108024
Tuotekuvaus
Estämään lämpötaskujen syntymistä ja kytkentäkaapin aktiivisten ilmastointikomponenttien ilmanohjauksen tukemiseen. Säädettävissä kahden akselin suhteen. Kiinnitys runkoprofiiliin. Useampi tuuletin voidaan ketjuttaa pikaliitinlistan avulla.
Toimitus
Täysin liitäntävalmis yksikkö aksiaalituulettimella
Lukittava kääntölaite
Kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Nimellisteho Pel
DC: 3,5 W
Nimellisvirta maks.
DC: 0,15 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,978 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177220508
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Kotelon sisäinen tuuletin, 3,5 W, 24 V (DC)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat