Lämpötaskujen välttämiseen kytkentäkaapissa ja tehostamaan aktiivisten ilmastointikomponenttien ilmanohjausta.
- Til.nro:
- SK 3108115
- Tuotekuvaus
- Estämään lämpötaskujen syntymistä ja kytkentäkaapin aktiivisten ilmastointikomponenttien ilmanohjauksen tukemiseen. Säädettävissä kahden akselin suhteen. Kiinnitys runkoprofiiliin. Useampi tuuletin voidaan ketjuttaa pikaliitinlistan avulla.
- Toimitus
- Täysin liitäntävalmis yksikkö aksiaalituulettimella
Lukittava kääntölaite
Kiinnitystarvikkeet - Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 19 W
60 Hz:ssä: 18 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,24 A
60 Hz:ssä: 0,23 A - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,96 kg
- Bruttopaino
- 1,136 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Kotelon sisäinen tuuletin, 19/18 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz.
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet