Ilmakanavajärjestelmä kattoasennettaviin jäähdyttimiin ja kattoasennettaviin ilma-vesi-lämmönvaihtimiin

Til.nro: SK 3286970

Ilmakanavajärjestelmän avulla on mahdollista ohjata kylmä ilma tarkoituksenmukaisesti kaikkiin kaapin osiin. Kanavointia hyödyntämällä estetään myös ilmaoikosulkujen syntyminen. Litteät kanavat voidaan lyhentää haluttuun pituuteen.

Til.nro:
SK 3286970
Tuotekuvaus
Ilmakanavajärjestelmän avulla on mahdollista ohjata kylmä ilma tarkoituksenmukaisesti kaikkiin kaapin osiin. Näin pystytään välttämään sisärakenteiden aiheuttamat ilmaoikosulut. Litteän kanavan mitat ovat L x K x S 229 x 1 500 x 29 mm ja se voidaan lyhentää tarvittavaan pituuteen.
Materiaali
Muovi, paloa torjuva DIN 4102/B1:n mukaan
Väri
RAL 7035
Toimitus
Litteä kanava 
Liitosletku (pituus n. 1 m)
Ohje
Kylmää ilmaa ei saa suunnata suoraan aktiivisiin komponentteihin.
Käytettäessä kanavajärjestelmää jäähdyttimen teho saattaa sovelluksesta riippuen laskea.
Laitteille 3359..../3382.... tarvitaan lisäksi ilmakanava-adapteria 3286.840.
Sopii tilausnumerolle
3386....
3387....
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,9 kg
Bruttopaino
3 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Tuotekuvaus
Ilmakanavajärjestelmä, 3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385:lle, WHD: 229 x 1500 x 29 mm
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja