Litteän kanavan jatkokappale

Til.nro: SK 3286860

Laajennussarja Flat-ilmakanavajärjestelmään 3286.850 pituuden tasaamiseen kytkentäkaappien leveys-, syvyys- tai korkeussuunnassa.

Til.nro:
SK 3286860
Tuotekuvaus
Laajennussarja Flat-ilmakanavajärjestelmään 3286.850 pituuden tasaamiseen kaappien leveys-, syvyys- tai korkeussuunnassa.
Materiaali
Muovi, paloa torjuva DIN 4102/B1:n mukaan
Väri
RAL 7035
Toimitus
Litteä kanava 1500 mm
Liitoskappale
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,96 kg
Bruttopaino
2,26 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177557062
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Tuotekuvaus
Litteä kanavajatkos, ilmakanavajärjestelmään litteä 3286.850, Pituus: 1500 mm, paloturvallinen muovi.
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja