Kohdistettu jäähdytysilman ohjaus lämpötaskujen välttämiseksi. Sopii erityisesti kytkentäkaapin sähkökomponenttien suurelle pakkaustiheydelle.
- Til.nro:
- SK 3213330
- Tuotekuvaus
- Käytettäväksi seinäasenteisilla jäähdyttimillä kylmän ilman ohjaamiseksi alaspäin. Erityisesti kaapin alaosaan tiheästi asennettujen elektroniikkakomponenttien jäähdytykseen.
- Hyödyt
- Kylmän tuloilman ohjaukseen alaspäin
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin
- Sopii tilausnumerolle
- 3332.xxx
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 2,334 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Tuotekuvaus
- SK ilman ohjaus, tuotteelle SK 3332, asennussyvyys: 115 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet