Kohdistettu jäähdytysilman ohjaus lämpötaskujen välttämiseksi. Sopii erityisesti kytkentäkaapin sähkökomponenttien suurelle pakkaustiheydelle.
- Til.nro:
- SK 3213340
- Tuotekuvaus
- Käytettäväksi seinäasenteisilla jäähdyttimillä kylmän ilman ohjaamiseksi alaspäin. Erityisesti kaapin alaosaan tiheästi asennettujen elektroniikkakomponenttien jäähdytykseen.
- Hyödyt
- Ilmanpoistoaukon suunnan yksilöllinen mukauttaminen
- Helppo asennus ilman työkaluja.
- Täydennettävissä nopeasti (ilman poraamista)
- Pieni asennussyvyys
- Materiaali
- ABS
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Seinäasennettava Blue e+ -jäähdytin
- Ohje tilausnumerosta
- Ei sovi seinään asennettavalle Blue e+ -jäähdyttimelle ulkokäyttöön
- Sopii tilausnumerolle
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.530 / 3485.530
- Mitat
- Leveys: 280 mm
Korkeus: 280 mm
Syvyys: 30 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,46 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177976290
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Tuotekuvaus
- Ilmanohjain SK 3185.83x/.530:een
- Dokumentaatiot
- Ohjeet