Ilmankierron ohjain

Til.nro: SK 3213350

Kohdistettu jäähdytysilman ohjaus lämpötaskujen välttämiseksi. Sopii erityisesti kytkentäkaapin sähkökomponenttien suurelle pakkaustiheydelle.

Til.nro:
SK 3213350
Tuotekuvaus
Käytettäväksi seinäasenteisilla jäähdyttimillä kylmän ilman ohjaamiseksi alaspäin. Erityisesti kaapin alaosaan tiheästi asennettujen elektroniikkakomponenttien jäähdytykseen.
Hyödyt
Ilmanpoistoaukon suunnan yksilöllinen mukauttaminen
Helppo asennus ilman työkaluja.
Täydennettävissä nopeasti (ilman poraamista)
Pieni asennussyvyys
Materiaali
ABS
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sopii:
Seinäasennettava Blue e+ -jäähdytin
Ohje tilausnumerosta
Ei sovi seinään asennettavalle Blue e+ -jäähdyttimelle ulkokäyttöön
Sopii tilausnumerolle
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
Mitat
Leveys: 330 mm
Korkeus: 495 mm
Syvyys: 30 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,87 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Tuotekuvaus
Ilmanohjain SK 3188.94x/.640/3189.94x/.640:lle
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja