Ilmankierron ohjain

Til.nro: SK 3213360

Kohdistettu jäähdytysilman ohjaus lämpötaskujen välttämiseksi. Sopii erityisesti kytkentäkaapin sähkökomponenttien suurelle pakkaustiheydelle.

Til.nro:
SK 3213360
Tuotekuvaus
Käytettäväksi seinäasenteisilla jäähdyttimillä kylmän ilman ohjaamiseksi alaspäin. Erityisesti kaapin alaosaan tiheästi asennettujen elektroniikkakomponenttien jäähdytykseen.
Hyödyt
Ilmanpoistoaukon suunnan yksilöllinen mukauttaminen
Helppo asennus ilman työkaluja.
Täydennettävissä nopeasti (ilman poraamista)
Pieni asennussyvyys
Materiaali
ABS
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sopii:
Seinäasennettava Blue e+ -jäähdytin
Ohje tilausnumerosta
Ei sovi seinään asennettavalle Blue e+ -jäähdyttimelle ulkokäyttöön
Sopii tilausnumerolle
3184.xx0 / 3484.xx0
3186.93x / 3486.93x
3186.630 / 3486.630
3187.93x / 3487.93x
3187.630 / 3487.630
Mitat
Leveys: 330 mm
Korkeus: 330 mm
Syvyys: 30 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,64 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177976276
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Tuotekuvaus
Ilmakierronohjain, tarkoitettu SK 3184.xx0/3186.93x/.630/3187.93x/.630:lle.
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja