Asennetaan kytkentäkaapin ulkopuolelle. Yhteensopiva kaikkien kytkentäkaappien jäähdyttimien ja ilma/vesi-lämmönvaihtimien kanssa (seinäasennus).
- Til.nro:
- SK 3301505
- Tuotekuvaus
- Asennetaan kytkentäkaapin ulkopuolelle. Yhteensopiva kaikkien kytkentäkaappien jäähdyttimien ja ilma/vesi-lämmönvaihtimien kanssa (seinäasennus).
- Hyödyt
- Voidaan käyttää kansainvälisesti monijännitekelpoisuuden ansiosta
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sähköinen kondenssiveden haihdutin, liitäntävalmis
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 129 mm
Syvyys: 105 mm - Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...60 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,74 kg
- Bruttopaino
- 2,2 kg
- Tullitariffinimike
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Tuotekuvaus
- Sähköinen kondensioveden haihdutin 400mm
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus