Kondenssivesiletku

Til.nro: SK 3301608

Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkettäväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.

Til.nro:
SK 3301608
Tuotekuvaus
Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkettäväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.
Materiaali
PVC:tä, läpinäkyvä
Halkaisija
8 mm
Pituus
10 m
Materiaalipaksuus
1,5 mm
Sopii tilausnumerolle
3302.300
3302.310
Mitat
Pituus: 10 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,538 kg
Bruttopaino
0,556 kg
Tullitariffinimike
40094200
EAN
4028177438286
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Tuotekuvaus
Kondenssivesiletku, Ø 8 x 1,5 mm, pituus 10 m.
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja