Kylmäaine (valmis sekoitus) Jäähdyttimiin ja ilma-vesi-lämmönvaihtimiin

Til.nro: SK 3301955

Kylmäaine ehkäisee jäätymisen lisäksi bakteerikasvustoa ja tarjoaa ihanteellisen korroosiosuojan.

Til.nro:
SK 3301955
Tuotekuvaus
Nämä jäähdytysaineet eivät estä vain jäätymistä, vaan estävät myös bakteerien kasvua ja tarjoavat ihanteellisen korroosiosuojan.
Sisältö
25 l
Lisäaine-/vesiseos
1 : 2
Toimitusmuoto
Kanisteri
Rifrost
Ulkokaapit
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...60 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
25,3 kg
Bruttopaino
27 kg
Tullitariffinimike
38200000
EAN
4028177508323
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Tuotekuvaus
Jäähdytysaine jäähdyttimelle, jäätymisenesto/vesiseos : 1:2, Säiliö: 25 l, Ulkoilmaan tarkoitettu
Tietolehdet
Turvallisuustietolehti