Liitin G ⅜"

Til.nro: SK 3201900

G ⅜":n sisäkierre-adapterilla voit tehdä ilma/vesi-lämmönvaihtimessa meno- ja paluuvirtaukselle kiinteän putkiston.

Til.nro:
SK 3201900
Tuotekuvaus
G ⅜":n sisäkierre-adapterilla voit tehdä ilma/vesi-lämmönvaihtimessa meno- ja paluuvirtaukselle kiinteän putkiston.
Materiaali
Messinki
Venttiilirakenne
G⅜" sisäkierre
Sopii tilausnumerolle
3209....
3210....
3363....
3364....
3373....
3374....
3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
1 ‐ 10 bar
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,13 kg
Bruttopaino
0,131 kg
Tullitariffinimike
83015000
EAN
4028177669420
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Liitos, ilma/vesilämmönsiirtimeen , G 3/8" sisäkierteen sovitin, paineasetusalue: 1-10 bar