Sähköinen kondenssiveden haihdutus katolle asennettaville Blue e+ -jäähdyttimille

Til.nro: SK 3355720

Kondenssiveden haihdutus höyrystää muodostuvan kondenssiveden ja poistaa sen ympäröivään ilmaan ulkokierron puhaltimen avulla.

Til.nro:
SK 3355720
Tuotekuvaus
Kondenssiveden haihdutusosa on asennettavissa ilman työkaluja katolle asennettavan Blue e+ -jäähdyttimen alasivulle, eikä se ole ulkopuolelta näkyvissä. Pinnoille muodostuva kondenssivesi höyrystyy ja poistuu ympäröivään ilmaan ulkokierron puhaltimella.
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kuljetusvarmistusruuvi
Läpivientitiiviste
Evaporation performance
100 ml/h
Ohje
Jännitteensyöttö tapahtuu kylmälaitteen kautta
Sopii tilausnumerolle
3185.730 / 3485.730
Mitat
Leveys: 89 mm
Korkeus: 121 mm
Syvyys: 158 mm
Käyttölämpötila-alue
5 °C...60 °C
Nimelliskäyttöjännite
380 V (DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,5 kg
Tullitariffinimike
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Tuotekuvaus
Sähköinen kondenssiveden haihdutin, Blue e+ kattojäähdytysyksiköille, muovia, WHD: 89 x 121x 158 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja