Digitaalinen kytkentäkaapin sisälämpötilan näyttö ja säädin integroitu 1 U:n kytkentäpaneeliin

Til.nro: SK 5302041

Til.nro:
SK 5302041
Tuotekuvaus
Sis. Kaapelinkiinnityksen liitäntäkaapelia varten sekä asennusalustan merkintälistalle.
Tekniset tiedot
Kolmimerkkinen 7-segmenttinäyttö
Vaihdettavissa °C/°F
1800 mm pitkällä NTC-anturilla
Kaksi relelähtöä vaihto- ja sulkeutuviksi koskettimiksi (maks. kuormitettavuus 230 V, 6 A)
Vapaasti valittava hystereesialue
Väri
RAL 9005
Pakkausyksikkö
1 kpl
Säätöalue
5 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettopaino
0,66 kg
Bruttopaino
0,86 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Tuotekuvaus
Digitaalinen kytkentäkaapin sisälämpötilan näyttö ja säädin integroitu 1 U:n kytkentäpaneeliin. Kolmimerkkinen 7-segmenttinäyttö, Vaihdettavissa °C/°F, 1800 mm pitkällä NTC-anturilla, Kaksi relelähtöä vaihto- ja sulkeutuviksi koskettimiksi (maks. kuormitettavuus 230 V, 6 A) Vapaasti valittava hystereesialue
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja