Digitaalinen kytkentäkaapin sisälämpötilan näyttö ja säädin integroitu 1 U:n kytkentäpaneeliin

Til.nro: SK 7109035

Til.nro:
SK 7109035
Tuotekuvaus
Sis. Kaapelinkiinnityksen liitäntäkaapelia varten sekä asennusalustan merkintälistalle.
Tekniset tiedot
Kolmimerkkinen 7-segmenttinäyttö
Vaihdettavissa °C/°F
1800 mm pitkällä NTC-anturilla
Kaksi relelähtöä vaihto- ja sulkeutuviksi koskettimiksi (maks. kuormitettavuus 230 V, 6 A)
Vapaasti valittava hystereesialue
Väri
RAL 7035
Pakkausyksikkö
1 kpl
Säätöalue
5 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettopaino
0,72 kg
Bruttopaino
0,86 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177165649
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Tuotekuvaus
Kytk.paneeli 1U+lämmön säätö
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja