Johdonsuojakatkaisin ja tehokytkin laitteen liitosjohdon suojaamiseen Blue e+ -tuotesarjan jäähdytyslaitteissa ja nestejäädyttimissä. Blue e+ -jäähdytyslaitteet/nestejäähdyttimet ovat itsesuojaavia eivätkä ne tarvitse turvalliseen käyttöön muita ulkoisia turvalaitteita.
- Til.nro:
- SK 3235600
- Ohje
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Mitat
- Leveys: 90 mm
Korkeus: 18 mm
Syvyys: 76 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...75 °C
- Sopii tilausnumerolle
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- Tullitariffinimike
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Tuotekuvaus
- Johdonsuojakatkaisin 1-vaiheisiin Blue e+ -jäähdyttimiin, 90 x 18 x 76 mm