Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Til.nro: SK 3235610

Johdonsuojakatkaisin ja tehokytkin laitteen liitosjohdon suojaamiseen Blue e+ -tuotesarjan jäähdytyslaitteissa ja nestejäädyttimissä. Blue e+ -jäähdytyslaitteet/nestejäähdyttimet ovat itsesuojaavia eivätkä ne tarvitse turvalliseen käyttöön muita ulkoisia turvalaitteita.

Til.nro:
SK 3235610
Tuotekuvaus
Tehokytkin tarvitaan laitteen liitosjohdon suojaamiseen (IEC-sovellukset).
Ohje
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 97 mm
Syvyys: 97 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...60 °C
Varastointilämpötila-alue
-50 °C...80 °C
Sopii tilausnumerolle
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.xx0 / 3434.xx0
3319.100 / 3419.100
Napojen määrä
3-nap.
NH-koko
0
Tullitariffinimike
85362010
EAN
4028177971080
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Tuotekuvaus
Katkaisija Blue e+ -jäähdyttimiin/nestejäähdyttimiin, 45 x 97 x 97 mm
Sertifikaatit
EAC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Data sheets
Tekninen järjestelmäkäsikirja