Johdonsuojakatkaisin ja tehokytkin laitteen liitosjohdon suojaamiseen Blue e+ -tuotesarjan jäähdytyslaitteissa ja nestejäädyttimissä. Blue e+ -jäähdytyslaitteet/nestejäähdyttimet ovat itsesuojaavia eivätkä ne tarvitse turvalliseen käyttöön muita ulkoisia turvalaitteita.
- Til.nro:
- SK 3235620
- Tuotekuvaus
- Tehokytkin tarvitaan laitteen liitosjohdon suojaamiseen (UL-sovellukset).
- Ohje
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Mitat
- Leveys: 144 mm
Korkeus: 45 mm
Syvyys: 97 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...60 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -50 °C...80 °C
- Sopii tilausnumerolle
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.x00 / 3434.x00
- Napojen määrä
- 3-nap.
- NH-koko
- 0
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,54 kg
- Tullitariffinimike
- 85362010
- EAN
- 4028177971073
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Tuotekuvaus
- Tehokytkin Blue e+ -jäähdyttimiin/nestejäähdyttimiin, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA