ModBus-adapteri EC-suodatintuulettimelle

Til.nro: SK 3124320

Yhdessä IoT-rajapinnan (3124.300) kanssa ModBus-adapteri mahdollistaa Blue e+ -sarjan EC-suodatintuulettimien älykkään verkostoinnin.

Til.nro:
SK 3124320
Väri
RAL 9005
Ohje
Kutakin liitettyä EC-suodatintuuletinta varten tarvitaan ModBus-sovitin
Kaapelin pituus: 100 mm
Sopii tilausnumerolle
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.90x
3245.8x0
Mitat
Leveys: 30 mm
Korkeus: 34 mm
Syvyys: 29 mm
Sopii:
Blue e+ - suodatintuuletin
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,02 kg
Bruttopaino
0,024 kg
Tullitariffinimike
84149000
EAN
4028177986053
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
ModBus -sovitin Blue e+ EC -suodatintuulettimille
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja