Verkon kuristin Seinään asennettava Blue e+ Dynamic -jäähdytin

Til.nro: SK 3124010

Verkon kuristin, joka täyttää EMC-standardin DNV-CG-0339 luokan A vaatimukset.

Til.nro:
SK 3124010
Pakkausyksikkö
1 kpl
Sopii tilausnumerolle
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
Mitat
Leveys: 40 mm
Korkeus: 44 mm
Pituus: 76 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...85 °C
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 00
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,382 kg
Tullitariffinimike
85059090
EAN
4028177039483
Tuotekuvaus
SK-verkkokuristin, Blue e+ Dynamic -seinäjäähdyttimelle, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Dokumentaatiot
Info sheet