EC-suodatintuulettimien nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa.
- Til.nro:
- SK 3235440
- Tuotekuvaus
- EC-tuulettimien nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa. Lisäksi voidaan valvoa tuulettimen toimintaa.
- Toimintotapa
- Enintään neljän EC-suodatintuulettimen ohjaukseen ja valvontaan
- Asennus 35 mm kannatinkiskoon EN 50 022
- Ulkoinen lämpötila-anturi oletuslämpötilan mittaukseen
- Tila-LED toimintatilan ilmaisuun
- Hälytysrele ylilämpötilan, tuuletinvian, johdinkatkoksen ja anturirikon ilmaisuun
- Toimitus
- Nopeudensäädin
NTC-anturi, pituus 1,80 m - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Kierrosluku
- 100 %
- Sopii tilausnumerolle
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Säätöalue
- 5 °C...55 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Nettopaino
- 0,45 kg
- Bruttopaino
- 0,51 kg
- Tullitariffinimike
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Tuotekuvaus
- EC nopeudensäätö, ohjausyksikkö EC-tuuletin- ja suodatinyksiköille, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz.