Nopeudensäädin EC Ohjausyksikkö EC-tuulettimille

Til.nro: SK 3235460

EC-suodatintuulettimien nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa.

Til.nro:
SK 3235460
Tuotekuvaus
EC-tuulettimien nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa. Lisäksi voidaan valvoa tuulettimen toimintaa.
Toimintotapa
Enintään neljän EC-suodatintuulettimen ohjaukseen ja valvontaan
Asennus 35 mm kannatinkiskoon EN 50 022
Ulkoinen lämpötila-anturi oletuslämpötilan mittaukseen
Tila-LED toimintatilan ilmaisuun
Hälytysrele ylilämpötilan, tuuletinvian, johdinkatkoksen ja anturirikon ilmaisuun
Toimitus
Nopeudensäädin
NTC-anturi, pituus 1,80 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Kierrosluku
100 %
Sopii tilausnumerolle
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.900
3245.910
3245.908
3245.918
3245.800
3245.810
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
Säätöalue
5 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite
100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Nettopaino
0,46 kg
Bruttopaino
0,505 kg
Tullitariffinimike
90328900
ETIM 9
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Tuotekuvaus
Nopeudensäädin EC, yksikkö Blue e+ -suodatintuulettimille, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz.
Hyväksynnät
C-UR
UR
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja