NTC-anturi EC-tuulettimien nopeudensäätöön lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa.
- Til.nro:
- SK 3235450
- Tuotekuvaus
- NTC-anturi EC-tuulettimien nopeudensäätöön lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa. Ohjaus ja jännitesyöttö tapahtuvat EC-suodatintuulettimen kautta.
- Tekniset tiedot
- Säätöominaisuudet: kiinteä oletusarvo 35 °C lineaarisella säätöalueella välillä +35 °C (maksiminopeus 100 %) ja +20 °C (miniminopeus 10 %)
- Toimitus
- Ulkoinen anturi liitäntäkaapelilla (pituus 3 m)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Kierrosluku
- 100 %
- Sopii tilausnumerolle
- 3240.500/.900
- 3241.500/.900
- 3243.500/.900
- 3244.500/.900
- 3245.xxx
- 3140.500
- 3140.510
- 3245.8x0
- Käyttölämpötila-alue
- -25 °C...80 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 10 V - 12 V (DC)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 40
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,202 kg
- Tullitariffinimike
- 85423190
- EAN
- 4028177696617
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Tuotekuvaus
- Nopeudensäätöyksikkö EC, anturi nopeudensäätöä varten, 10-12 V (DC)