Lämpötilatunnistin Blue e+ ‑jäähdyttimiin ja Blue e+ ‑nestejäähdyttimiin

Til.nro: SK 3124400

NTC-anturi Blue e+ -jäähdyttimien säätöön. Mittauspiste vapaasti valittavissa (ulkoinen anturi) tai kylmän ilman puhalluspisteestä (säätö jäähdytetyn ilman lämpötilan mukaan). Käyttö nestejäähdyttimien yhteydessä: lämpötilaerosäätöä käytetään, kun nesteen lämpötilan tulee seurata ympäristön lämpötilaa vakioerolla (positiivinen tai negatiivinen ero). Tällöin lämpötilatunnistin tulee sijoittaa Blue e+ ‑nestejäähdyttimen läheisyyteen.

Til.nro:
SK 3124400
Tuotekuvaus
NTC-anturi Blue e+ -jäähdyttimien säätöön kytkentäkaapissa: yksilöllinen säätö vapaasti valittavasta mittauspisteestä (säätö ulkoisella anturilla) ja kylmän ilman puhalluspisteestä (säätö jäähdytetyn ilman lämpötilan mukaan). Nestejäähdyttimessä: Lämpötilaerosäätöä käytetään, kun nesteen lämpötilan tulee seurata ympäristön lämpötilaa vakioerolla (positiivinen tai negatiivinen ero). Tällöin lämpötilatunnistin tulee sijoittaa Blue e+ ‑nestejäähdyttimen läheisyyteen.
Toimitus
Ulkoinen anturi liitäntäkaapelilla (pituus 2,5 m)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,093 kg
Tullitariffinimike
90269000
EAN
4028177801370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27200208
Tuotekuvaus
Lämpötila-anturi, Blue e+ jäähdytysyksikkölle
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja