TS-kattolevyt

Til.nro: TS 8801340

Til.nro:
TS 8801340
Tuotekuvaus
Kattoon asennettavien jäähdyttimien ja kattoon asennettavien ilma-/vesilämmönvaihtimien asennukseen. Kattolevyn aukotus on tehty siten, että kattojäähdytin asettuu kaapin keskilinjalle.
Hyödyt
Helppo ja nopea asennus
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusaukotus
Leveys:692 mm
Syvyys:392 mm
Distance cut-out to back
57,8 mm
Ohje
Asennettaessa jäähdyttimiä kattolevyyn 8801.310 voi tulla törmäyksiä kaapin nostosilmukoihin, minkä vuoksi kattolevyä varten on mukana kiinnitysruuvit.
Kiinnitys kattolevyyn 8801.340 tapahtuu sisäpuolelta metallikulmien ja pidikkeiden avulla.
Sopii tilausnumerolle
3386....
3387....
Mitat
Leveys: 767,5 mm
Korkeus: 13 mm
Syvyys: 567,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,3 kg
Bruttopaino
4,5 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177360631
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
TS kattolevy 800x600 aukotettu