Vaihtokehyksen alaosa kiinnitetään ruuveilla yhdessä tiivisteen kanssa kytkentäkaappiin. Tämä yhdessä jäähdyttimeen esiasennetun vaihtokehyksen yläosan kanssa mahdollistaa liitäntävalmiin jäähdyttimen asennuksen ja poiston pikalukkojen avulla.
- Til.nro:
- SK 3286800
- Tuotekuvaus
- Pikavaihtokehys on enemmän kuin tavallinen vaihtokehys. Vaihtokehyksen alaosa kiinnitetään ruuveilla yhdessä tiivisteen kanssa kytkentäkaappiin. Näin on mahdollista asentaa/poistaa pistokevalmis jäähdytin pikalukkojen avulla yhdessä jäähdyttimeen aikaisemmin asennetun vaihtokehyksen yläosan kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä lyhyitä huoltoaikoja. Näin laitekin on pois toiminnasta vain lyhyen ajan. Lisäksi pikavaihtokehys estää - ympäristön ilman ollessa öljypitoista - integroidun kourun ansiosta tehokkaasti öljyn pääsyn kytkentäkaappiin.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Pikavaihtokehys
Tiiviste
Pikalukot - Sopii tilausnumerolle
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,073 kg
- Bruttopaino
- 7,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177325418
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- Pikavaihtokehys jäähdytysyksikköä 3209/10, 3383/84/85 varten, teräslevyä