Ohjauskehys Vario-kehikkotuulettimelle

Til.nro: SK 3357100

Ohjauskehikko Vario-tuulettimelle: asennus suoraan runkoon tai kahden kiinnityskulman avulla 19"-kiinnitystasoon.

Til.nro:
SK 3357100
Toimitus
Ohjauskehys
Sis. pistokeliittimen ja asennetun liitäntäkaapelin
Asennuskulma valinnaiseen asennukseen 482,6 mm:n (19":n) rakenteeseen
Kiinnitystarvikkeet
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Sopii tilausnumerolle
3352.500
Sähköliitäntä
24 V DC
115 - 230 V
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,395 kg
Bruttopaino
1,52 kg
Tullitariffinimike
84149000
EAN
4028177041714
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Ohjauskehys, Vario-telineeseen asennettavalle tuulettimelle 3352.500, 24 V (DC), 115-230 V:lle.