Lamelliristikon ei-toivotun avaamisen estämiseksi erityistilanteissa voidaan toimintologon alapuolella oleva varmistuskiinnike asentaa ilman työkaluja. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi testauksen tai kuljetuksen aikana.
- Til.nro:
- SK 3201940
- Käyttöalueet
- Lamelliritilän avaamisen estäminen ilman työkaluja
- Pakollinen IEC 61439-1 -standardin mukaisissa voimavirtajakajissa
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Asennus tapahtuu yksinkertaisella kiinnityksellä. Voidaan irrottaa ruuvimeisselillä.
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,01 kg
- Bruttopaino
- 0,016 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK-varmistuskiinnike Blue e+ -suodatintuulettimelle 3237./3238.