Näyttökehyksen avulla katolle asennettavan Blue e+ -jäähdyttimen tai VX25 Blue+ -integrointiratkaisun kosketusnäyttö voidaan sijoittaa kytkentäkaapin oveen.
- Til.nro:
- SK 3355700
- Tuotekuvaus
- Näyttökehyksen avulla katolle asennettavan Blue e+ -jäähdyttimen tai VX25 Blue+ -integrointiratkaisun kosketusnäyttö voidaan sijoittaa kytkentäkaapin oveen.
- Hyödyt
- Näytön sijoittaminen optimaaliselle käyttökorkeudelle.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7016
- Toimitus
- Näyttökehys
Peitelevy
RJ-12-pidennyskaapeli (3 m)
Sis. kiinnitys ja tiivistystarvikkeet - Sopii tilausnumerolle
- 3185.030
- 3185.730
- Mitat
- Leveys: 316 mm
Korkeus: 118 mm
Syvyys: 27,5 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,48 kg
- Bruttopaino
- 0,58 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Tuotekuvaus
- SK Display frame, for Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration, Plastic, WHD: 316 x 118 x 27.5 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet