Sirukortti henkilökohtaiseen todennukseen CMC III -kortinlukijan kanssa.
- Til.nro:
- IT 7030628
- Rakenne
- Mifare classic
- Tuotekuvaus
- Kosketukseton sirukortti ovien avaamiseen.
- Käyttöalueet
- Käyttöön yhdessä transponderilukijan kanssa CMC III:lle ja IoT Interfacelle, tai yhdessä CMC III -radio-Komfort-kahvan integroidun kortinlukijan kanssa
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 2
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta.
- Mitat
- Leveys: 85 mm
Korkeus: 54 mm
Syvyys: 1 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,014 kg
- Bruttopaino
- 0,014 kg
- Tullitariffinimike
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- Transponderikortit Mifare Classic 1k