CMC III CAN-Bus Access Sensor kaappien käytön ohjaukseen ja valvontaan.
- Til.nro:
- DK 7030202
- Tuotekuvaus
- CMC III CAN-Bus Access Sensor kaappien käytön ohjaukseen ja valvontaan. CMC III Access Control -yksikköön voi liittää yhden kahvan ja lisävarusteena lukulaitteen. CMC III Processing Unit- / Compact-etähallinnasta voit valita kahvoja erilaisilla numerokoodeilla tai transponderikorteilla niin, että kaikkia CMC III Processing Unit- / Compact-yksikköön liitettäviä kahvoja voi ohjata yhdellä lukijalla. Integroidun infrapuna-anturin avulla valvotaan myös ohjatun oven tilaa (auki/kiinni).
- Toimintotapa
- Kahvan ja lukulaitteen liitäntään oven valvomiseksi
- Integroitu IR-ovianturi
- Rakenne
- Kaikkien käyttöoikeuksien ja oven avauksien merkintä lokiin käyttäjätietojen ja aikaleiman kanssa
- Yksi keskitetty lukulaite kullekin CMC III -järjestelmälle mahdollinen
- Kahvojen ja lukulaitteiden kiinteä määritys
- 4 silmän periaate
- Useisiin järjestelmiin ja toimipaikkoihin ulottuva käyttöoikeuksien hallinnointi RiZonella
- LED-näytön aktivointi kahvassa
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Pintakäsittely
- Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035 - Toimitus
- CMC III kulunvalvonta
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet - Liitännät Bus-järjestelmä
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Liitännät
- RJ12
- Lattaliitin
- Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 5
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 2
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 16
- Mitat
- Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,175 kg
- Bruttopaino
- 0,183 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC III Access Control
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide