Numerokoodilukko CMC III:lle ja IoT-rajapinnalle

Til.nro: DK 7030223

Ovien kulunvalvontaan.

Til.nro:
DK 7030223
Tuotekuvaus
Ovien pääsyn hallintaan.
Hyödyt
Yksilöllisissä numerokoodeissa jopa 8 numeroa
Lukujärjestelmän käyttö useille kahvoille mahdollinen, jos nämä ovat yhteydessä saman CMC III -järjestelmän tai IoT Interfacen kautta
Korkea turvallisuus neljän silmän periaatteen ansiosta
Toimintotapa
Suora yhteys CMC III Access Controliin tai CMC III -ovenohjausjärjestelmään
Optinen (LED) ja akustinen (hälytysääni) tilanäyttö
Oikeuksien hallinnointi CMC III -järjestelmän, IoT Interfacen tai RiZonen kautta
Oven avaaminen enintään kahdella yhdistetyllä lukukoodilla (neljän silmän periaate)
Ohjaus CMC III:n kautta seuraaville: Online-Komfort-kahva VX, automaattinen ovenavausjärjestelmä (tuuletus laipiot), CMC III:n relelähdöt
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Numerokoodilukko
Liitäntäkaapeli 2,9 m
Adapteri alumiiniselle VX IT:n laiteovelle
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
VX IT -oviin
Huoneen ovien viereen
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 190 mm
Syvyys: 25 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,268 kg
Bruttopaino
0,271 kg
Tullitariffinimike
83015000
EAN
4028177936539
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III Koodattu lukko VX, RAL 9005
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide