Transponder-lukija CMC III:lle ja IoT-rajapinnalle

Til.nro: DK 7030233

Ovien kulunvalvontaan.

Til.nro:
DK 7030233
Rakenne
Transponderin lukija Mifarelle, Legic Advantille, HID:lle, FeliCalle (Legic Prime pyynnöstä)
Tuotekuvaus
Ovien kulunvalvontaan.
Hyödyt
Lukujärjestelmän käyttö useille kahvoille mahdollinen, jos nämä ovat yhteydessä saman CMC III -järjestelmän tai IoT Interfacen kautta
Korkea turvallisuus neljän silmän periaatteen ansiosta
Tekniset tiedot
Taajuus: 13,56 MHz
Taajuus RFID
Käyttöalueet
VX IT -oviin
Huoneen ovien viereen
Toimintotapa
Suora yhteys CMC III Access Controliin tai CMC III -ovenohjausjärjestelmään
Optinen (LED) ja akustinen (hälytysääni) tilanäyttö
Oikeuksien hallinnointi CMC III -järjestelmän, IoT Interfacen tai RiZonen kautta
Oven avaaminen enintään kahdella yhdistetyllä lukukoodilla (neljän silmän periaate)
Ohjaus CMC III:n kautta seuraaville: Online-Komfort-kahva VX, automaattinen ovenavausjärjestelmä (tuuletus laipiot), CMC III:n relelähdöt
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Transponder-lukija
Liitäntäkaapeli 2,9 m
Adapteri alumiiniselle VX IT:n laiteovelle
Transponderikortti Mifare classic
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
VX IT -oviin
Huoneen ovien viereen
Transponder tags
ISO14443A - MIFARE Classic
ISO14443A - MIFARE Classic EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
ISO14443A - MIFARE Plus S, X
ISO14443A - MIFARE Smart MX
ISO14443A - MIFARE Ultralight
ISO14443A - MIFARE Ultralight C
ISO14443A - NTAG2xx
ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
ISO15693 - ICODE SLI
ISO15693 - LEGIC Advant
ISO15693 - Tag-it
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 190 mm
Syvyys: 25 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,276 kg
Bruttopaino
0,28 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177936546
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III Transponder-lukija VX, RAL 9005
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide