- Til.nro:
- SK 3398038
- Toimitus
- Kiinnitystarvikkeet
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 36 kg
- Bruttopaino
- 38 kg
- Tullitariffinimike
- 84143020
- EAN
- 4028177694040
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269