Kompressori

Til.nro: SK 3398126

Til.nro:
SK 3398126
Toimitus
Kiinnitystarvikkeet
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
37 kg
Bruttopaino
42 kg
Tullitariffinimike
84143020
EAN
4028177695122
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269