Aksiaalituuletin

Til.nro: SK 3396245

Til.nro:
SK 3396245
Halkaisija
250 mm
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,69 kg
Bruttopaino
2,09 kg
Tullitariffinimike
84145925
EAN
4028177402706
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704