Tuuletinyksikkö

Til.nro: SK 3398655

Til.nro:
SK 3398655
Hyödyt
Energiatehokas EC-puhallin
Tuuletinmoduulit vaihdettavissa käytön aikana
Halkaisija
250 mm
Nimelliskäyttöjännite
24 V DC
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,9 kg
Bruttopaino
2,3 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177985056
ECLASS 8.0
29170101
Tuotekuvaus
Puhallinmoduuli Liquid Cooling Unit LCU CW:lle