Uuden sukupolven kattotuulettimien asentamiseen kattolevyihin, joissa on valmiit aukot. Aukotuksella L x S 258 x 258 mm.
- Til.nro:
- SK 5050701
- Toimitus
- Kiinnitystarvikkeet
- Asennusaukotus
- Leveys:258 mm
Syvyys:258 mm - Mitat
- Leveys: 515 mm
Korkeus: 50 mm
Syvyys: 300 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,76 kg
- Bruttopaino
- 2,96 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Tuotekuvaus
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Dokumentaatiot
- Ohjeet