Uuden sukupolven kattotuulettimien asentamiseen kattolevyihin, joissa on valmiit aukot. Aukotuksella L x S 258 x 258 mm.
- Til.nro:
- SK 5050702
- Toimitus
- Kiinnitystarvikkeet
- Asennusaukotus
- Leveys:258 mm
Syvyys:258 mm - Mitat
- Leveys: 530 mm
Korkeus: 50 mm
Syvyys: 430 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,72 kg
- Bruttopaino
- 3,92 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Tuotekuvaus
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Dokumentaatiot
- Ohjeet