Täydellinen suodatintuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja.
- Til.nro:
- SK 3399913
- Rakenne
- seinäasennus
- Hyödyt
- Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Asennus ilman työkaluja
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
- Mitat
- Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,95 kg
- Bruttopaino
- 1,024 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177001794
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716