Kondenssiveden keräysastia

Til.nro: SK 5050585

Til.nro:
SK 5050585
Mitat
Leveys: 80 mm
Korkeus: 108 mm
Syvyys: 80 mm
Sisältö
500 ml
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,225 kg
Bruttopaino
0,363 kg
Tullitariffinimike
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Tuotekuvaus
Kondenssiveden keräysastia, leveäkaulainen astia, keruutilavuus n. 0,5 l