TopTherm-suodatintuulettimet

Til.nro: SK 3237118

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3237118
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Tuotemuutos
Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri
RAL 9005
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin
Aksiaali, sulkunapamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 20 m³/h
60 Hz:ssä: 25 m³/h
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
1 x 3237208: 15/18 m³/h
2 x 3237208: 16/20 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 11 W
60 Hz:ssä: 9 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,12 A
60 Hz:ssä: 0,13 A
Mitat
Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
Asennussyvyys
43 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3
Tyyppi 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje
Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
50 Hz:ssä: 55.000 h
60 Hz:ssä: 60.000 h
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 38 dB(A)
60 Hz:ssä: 43 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,38 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177663428
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Suodatintuuletin TopTherm, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Hyväksynnät
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat