Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.
- Til.nro:
- SK 3239108
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
- Tuotemuutos
- Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
- Tuuletin
- Aksiaali, sulkunapamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 110 m³/h
60 Hz:ssä: 125 m³/h - Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 100 m³/h
60 Hz:ssä: 115 m³/h - Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
- 1 x 3239208: 74/87 m³/h
- 2 x 3239208: 84/98 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 15 W
60 Hz:ssä: 14 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,12 A
60 Hz:ssä: 0,09 A - Mitat
- Leveys: 204 mm
Korkeus: 204 mm - Asennussyvyys
- 90 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 177 mm
Aukotuskorkeus: 177 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Ohje
- Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
- Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
- Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
- 50 Hz:ssä: 68.200 h
60 Hz:ssä: 68.200 h - Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 46 dB(A)
60 Hz:ssä: 49 dB(A) - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,92 kg
- Bruttopaino
- 1,04 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177663473
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Suodatintuuletin TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 204 x 204 x 24 mm