TopTherm-suodatintuulettimet

Til.nro: SK 3243108

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3243108
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Tuotemuutos
Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri
RAL 9005
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin
Diagonaali, 1~ kondensaattorimoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
50 Hz:ssä: 625 m³/h
60 Hz:ssä: 716 m³/h
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 540 m³/h
60 Hz:ssä: 590 m³/h
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
1 x 3243208: 405/460 m³/h
2 x 3243208: 475/520 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 70 W
60 Hz:ssä: 87 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,37 A
60 Hz:ssä: 0,39 A
Mitat
Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Asennussyvyys
118,5 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3
Type 3R
Type 4
Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Ohje
Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
50 Hz:ssä: 65.000 h
60 Hz:ssä: 61.000 h
Käyttölämpötila-alue
-30 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 59 dB(A)
60 Hz:ssä: 61 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,5 kg
Bruttopaino
3,98 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177663855
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Suodatintuuletin TopTherm, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Hyväksynnät
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat