TopTherm-suodatintuulettimet EMC

Til.nro: SK 3245600

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3245600
Rakenne
seinäasennus
EMC
Tuotekuvaus
EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Tuotemuutos
Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin
Diagonaali, EC-moottori
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 890 m³/h
60 Hz:ssä: 890 m³/h
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
1 x 3243060: 630/630 m³/h
2 x 3243060: 770/770 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 1,33 A
60 Hz:ssä: 1,33 A
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 165 W
60 Hz:ssä: 165 W
Mitat
Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Asennusmitat
Rakenteen syvyys: 25 mm
Asennussyvyys: 130,5 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm
Ohje
Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP51 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Type 1
Tyyppi 12
Tyyppi 3
Tyyppi 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Kestoikä
59 000 h
Käyttölämpötila-alue
-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 72 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,622 kg
Bruttopaino
3,822 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177652491
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Suodatintuuletin TopTherm, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EMC
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Shielding/attenuation diagram
Tekniset yksityiskohdat