Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320–480 m³/h

Til.nro: SK 3340230

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.

Til.nro:
SK 3340230
Tuotekuvaus
Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntävalmiiksi johdotettu yksikkö
Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
320 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,24 A
60 Hz:ssä: 0,22 A
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 200 mm
Tuuletinten akseliväli
85 mm
Puhaltimien määrä
2
Melutaso
50 Hz:ssä: 51 dB(A)
Käyttölämpötila-alue
-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,04 kg
Bruttopaino
2,2 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177041448
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Kytkentäkaappiin asennettava tuuletin, 482,6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482,6 x 44 x 200 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat