Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320–480 m³/h

Til.nro: SK 3341230

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.

Til.nro:
SK 3341230
Tuotekuvaus
Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntävalmiiksi johdotettu yksikkö
Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
480 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,36 A
60 Hz:ssä: 0,33 A
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 200 mm
Tuuletinten akseliväli
85 mm
Puhaltimien määrä
3
Melutaso
50 Hz:ssä: 51 dB(A)
Käyttölämpötila-alue
-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,54 kg
Bruttopaino
2,727 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177041486
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Kytkentäkaappiin asennettava tuuletin, 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482,6 x 44 x 200 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat