Kehikkotuulettimet, 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320–480 m³/h

Til.nro: SK 3342024

Tuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen.

Til.nro:
SK 3342024
Tuotekuvaus
Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntävalmiiksi johdotettu yksikkö
Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
480 m³/h
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Nimellisvirta maks.
DC: 0,74 A
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 200 mm
Tuuletinten akseliväli
105 mm
Puhaltimien määrä
3
Melutaso
DC: 51 dB(A)
Käyttölämpötila-alue
-10 °C...55 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,75 kg
Bruttopaino
1,86 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177041509
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Kytkentäkaappiin asennettava tuuletin, 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 24 V (DC), WHD: 482,6 x 44 x 200 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat